Productos TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WV
Módulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet
CODESYS V3 - con licencia WebVisu
Referencia: 100000960- Tiempo de ejecución del PLC CODESYS V3
- Licencia WebVisu CODESYS
- Servidor/cliente OPC UA CODESYS
- Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP o Modbus TCP cliente/servidor
- 4 canales con conexión M12 para RFID
- 8 canales digitales universales, configurables como entradas o salidas PNP, 2 A
- Modo MAC conmutado o dual
- Interruptor de Ethernet integrado
- Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Integración en sistemas PLC sin módulo de función especial
- Hasta 128 bytes de datos del usuario por ciclo de lectura/escritura por canal, así como el uso de fragmentos con 16 kilobytes de memoria FIFO
- Interfaz de datos para el uso conveniente de las funciones de RFID
- Modo bus HF continuo con hasta 32 cabezales de lectura/escritura HF por canal
- 4 canales con conexión M12 para RFID
- 8 canales digitales universales, configurables como entradas o salidas PNP, 2 A

Datos generales
EAN | 4047101445756 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85371091990 |
País de origen | DE |
Peso | 643 g |
Datos técnicos
Sistema operativo | Linux |
Protocolo de red | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Número de canales | 12 |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Fichero de configuración
Firmware
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Módulo/biblioteca de funciones
Paquete de CODESYS TBEN-Lx-4RFID-8DXP-CDS | 56129 KB |
Módulo de funciones de RFID, interfaz de datos universal para CODESYS V3 | 1145 KB |
Manual
Manual TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WV | 15669 KB |
Descripción del modo bus | 741 KB |
Herramienta de cálculo del modo bus HF | 100 KB |
Manual de configuración
Software de configuración
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
![]() |
RSM RKM 50-2M
Conjunto de cables de actuador y sensor; cable de extensión; conector macho de 7/8″, recto, 5 pines; conector macho 7/8″, recto, 4 pines; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, amarillo. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U2282-0 |
Accesorios de conexión: Tecnología
![]() |
RK 4.5T-2-RS 4.5T/S2501
Conjunto de cables de actuador y sensor; cable de extensión; conector hembra M12, recto, 5 pines; conector macho M12, recto, 5 pines, IP68, IP69K; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, amarillo. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U3-01243 |