Productos FOC12-3G
Sistema de E/S excom
RS485 — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 2
Referencia: 100000553- Convertidor de medios para Profibus-DP, Modbus RTU y telegramas de datos en serie orientados a bytes
- Detección automática de la tasa de transmisión
- Longitud de transmisión de hasta 2,5 km
- Compatible con anillo de fibra óptica
- Detección de rotura de hilo
- Interfaz de fibra óptica intrínsecamente segura
- Interfaz RS485
- Se permite el montaje en la zona 2

Datos generales
| EAN | 4047101439779 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- interfaz de comunicación activa |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 663 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | PROFIBUS-DP |
| Conexión de la señal | D-Sub |
| Tipo de dispositivo | Conversor de medios de fibra óptica |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE |