Productos  SC11-3G

Sistema de E/S excom

Repetidor

Referencia: 100000548
    • Repetidor para PROFIBUS DP y Modbus RTU
    • para conectar más de 32 esclavos PROFIBUS-DP en una red PROFIBUS
    • Segmentación y extensión de redes PROFIBUS DP y Modbus RTU
    • detección automática de la velocidad en baudios

#

Datos generales

EAN 4047101439724
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- interfaz de comunicación activa
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 665 g

Datos técnicos

Protocolo de red PROFIBUS-DP
Conexión de la señal D-Sub
Tipo de dispositivo Repetidor
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP20
Aprobaciones ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE

Accesorios de conexión

6890943
6890942

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top