Productos MS24-R
Monitor de velocidad rotacional
1 canales
Referencia: 0519009- rango de control: 10 mHz…1.666 Hz (0,6…100.000min‐1)
- control de roturas de hilo y cortocircuitos en la línea
- un relé de valor límite y un relé de indicación de fallos
- ajuste digital del valor límiete en Hz o min ‐1
- retardo de arranque opcional en el control de revoluciones inferiores al mínimo
- control dinámico opcional del circuito del encoder en el control de revoluciones inferiores al mínimo
- bloques de terminales extraíbles
- excelente estabilidad de temperatura y exactitud de repetición
- dos relés impermeabilizados con contacto de oro duro (1 x valor límite, 1 x alarma)
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa

Datos generales
| EAN | 4047101001389 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- controlador de revoluciones, contador de revoluciones |
| Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 247 g |
Datos técnicos
| Número de canales | 1 |
| salida digital | salida de relé |
| Conexión eléctrica | 2 bloques de terminales de 8 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
| Grado de protección | IP20 |
Accesorios de montaje
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
El módulo de resistencia WM1 cumple la condición para el control de líneas entre un contacto mecánico y un procesador de TURCK, cuyo circuito de entrada esté diseñado para sensores conformes a la EN 60947-5-6 (NAMUR) y disponga de un control de rotura de hilo y cortocircuito. |
0912101 |