Productos  RSM RKM 44P-2M

Cable de alimentación

Extension Cable

Referencia: U-97252
    • Conector macho de 7/8″, recto, 4 polos
    • Conector hembra de 7/8″, recto, 4 polos
    • Bandeja de alimentación/ejecución expuesta/cable subterráneo directo
    • Envoltura exterior de TPE, color negro, 4 × 14 AWG
    • Resistente a los rayos ultravioletas
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Resistente al aceite
    • Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL 1100, CSA FT1, CSA FT4
#

Datos generales

EAN 4047101568301
Código aduanero de la mercancía 85444290900
País de origen MX
Peso 713 g

Datos técnicos

Aplicación Potencia
Diseño Cable de extensión
Conector A Conectores, 7/8”-16 UN, Recto
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, PVC, Negro
Tuerca y tornillo de unión Latón, CuZn, Niquelado
Conector B Conector hembra, 7/8”-16 UN, Recto
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, PVC, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación Latón, CuZn, Niquelado
Voltaje nominal 600 V
Corriente 18 A
Diámetro del cable: Ø  15.37 mm
Longitud del cable 2.0 m
Funda del cable TPE, Negro
Número de conductores 4
Grado de protección IP67, IP68, IP69, IP69K
Características especiales Tray cableExposed run
Aprobaciones UL 2237, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top