Productos TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53
Cabezal de lectura/escritura HF
Para topología de línea de bus con TBEN-*
Referencia: 7030779- rectangular, altura 14mm
- cara activa superior
- plástico, PBT‐GF30‐V0
- Equipo sin terminación de línea
- El equipo se debe operar únicamente en topología TBEN-S*-2RFID-* ó TBEN-L*-4RFID-*
- Se admiten un máx. de 32 nodos por línea o conexión
- Utilice una resistencia terminal apropiada (véase accesorios)
- Tener en cuenta el rendimiento de la fuente de alimentación, especialmente cuando está conectada, y la capacidad de flujo de corriente máxima de los cables
- Tener en cuenta la caída de tensión en la línea
- La longitud máx. de la línea de derivación es de 2 m
- La longitud máx. del bus es de 50 m
- De forma predeterminada, un comando solo se puede procesar con un cabezal de lectura/escritura, lo que hace que el modo bus HF sea adecuado para aplicaciones estáticas y dinámicas reducidas
- En el modo bus HF continuo, se ejecuta un comando simultáneamente en todos los cabezales de lectura/escritura en una topología de bus. Los datos registrados se almacenan en el búfer circular del módulo
- Se asigna automáticamente una dirección al cabezal de lectura/escritura
- Para requisitos de aplicación diferentes, es posible parametrizar la dirección
- Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
- Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident

Datos generales
| EAN | 4047101431360 | 
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID | 
| Código aduanero de la mercancía | 84719000000 | 
| País de origen | DE | 
| Peso | 63 g | 
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID | 
| Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 | 
| Diseño | Rectangular | 
| Tamaño constructivo | 56 x 30 x 14 mm, Q14 | 
| Distancia máx. de lectura y escritura | 72 mm | 
| Condiciones de montaje | No enrasado | 
| Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID | 
| Compatible con modo de bus en TBEN-* | Sí | 
| Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF30-V0, Amarillo | 
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C | 
| Grado de protección | IP67 |