Productos FEN20-16DXP
Módulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto
16 Configurable Digital PNP Channels
Referencia: 6931089- FLC/ARGEE programable
- Esclavo EtherNet/IP
- Esclavo Modbus TCP
- Esclavo PROFINET
- Dos puertos RJ45 para la conexión Ethernet
- Interruptor de Ethernet integrado
- 10/100 Mbps
- Carcasa de montaje en riel DIN
- 3 I/O power supply groups each galvanically separated
- 16 configurable PNP channels, DI or DO
- 24 VDC
- Up to 1 A outputs
- Grado de protección IP20

Datos generales
| EAN | 4047101308655 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | US |
| Peso | 188.241 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Tipo de señal | Entrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta, Controlador lógico de campo (ARGEE) |
| Velocidad de transmisión de Ethernet | 10/100 Mbps, dúplex completo/semidúplex, negociación automática y cruzado automático |
| Técnica de conexión de Ethernet | 2 × RJ45 |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | cULus |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
Documento de soporte técnico (TSD)
Fichero de configuración
Folleto de productos
Folleto de tecnología
Manual
Manual (MN)
| Guía de instalación Portal SimaticS7 TIA | 1751 KB |
| Block IO Configuration using Catalog Files | 1675 KB |
| Guía de inicio de Fen20 | 3320 KB |
| Manual de BEEP | 547 KB |