Productos YEL,TPE,5X22,ITC
Instrumentation Tray Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF51898- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de TPE, color amarillo, 5 × 22 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife y C-Track aprobados
- ITC 150V
- PLTC 300V
- UL/CSA AWM 300V
- CMX OUTDOOR 300V
- CMG 300V

Datos técnicos
plataforma de cable | cable bandeja de instrumentación |
Número de conductores | 5 |
Sección transversal de núcleo | 22 AWG [similar a 0,34 mm²] |
Diámetro del cable: | Ø 5.69 mm |
Funda del cable | TPE, Amarillo |
Características especiales | Cable Weldlife |
Homologaciones UL | UL 2250 ITC, UL 13 PLTC, Sunlight Resistant, -40C Cold Bend, Oil Res I, Oil Res II, UL 758 AWM 2517 |
Homologaciones CSA | CSA AWM I/II A/B, CMX OUTDOOR-CMG, CSA FT4 |
aprobaciones de cables | RoHS, CE |