Productos GSDFA 40-xM/14.5/NPT
Brida para suministro
Montaje delantero
Referencia: 777023448- Receptáculo hembra de 1 3/8″
- Rosca interna: 1/2″-14 NPT

Datos técnicos
Aplicación | Potencia |
Conector A | Macho, 1 3/8”-16 UN |
Número de polos | 4 |
Carcasa abridada | Aluminio, Aluminio, Anodizado |
Tipo de montaje | montaje en pared delantera |
Rosca interna | 1/2”-14 NPT |
Carcasa abridada | Aluminio, Aluminio, Anodizado |
Voltaje nominal | 600 V |
Corriente | 35 A |
Grado de protección | IP67, IP68, IP69K |
Aprobaciones | CE, RoHS, UL 2237 |