Productos FK46PT-0.5/M16
Brida de alimentación M12
Montaje frontal
Referencia: U2-28491- Conector hembra M12, codificación T, 4 polos
- Rosca interna: M16 × 1,5

Datos generales
EAN | 4047101564389 |
Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
País de origen | DE |
Peso | 48 g |
Datos técnicos
Aplicación | Potencia |
Conector A | Conector hembra, M12 × 1, Codificación T |
Número de polos | 4 |
Carcasa abridada | Latón, CuZn, Niquelado |
Tipo de montaje | montaje en pared delantera |
Rosca interna | M16 × 1,5 |
Carcasa abridada | Latón, CuZn, Niquelado |
Voltaje nominal | 63 V |
Corriente | 12 A |
Longitud del cable | 0.5 m |
Número de conductores | 4 |
Grado de protección | IP67, IP68 |
Aprobaciones | cULus recognized |
Data Sheets
Archivo CAD STP
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catálogo de productos
Catalog (CAT)
Homologación/Declaración
Part Number Key
Mounting accessories
![]() |
DECAL,9-CLRS,RECEPT+BOXES,EURO(QTY1)
1 etiqueta con 9 conjuntos de colores diferentes y 11 etiquetas adhesivas para codificar con color un sensor, una conexión de bloque de terminales, un extremo del cable o un conector hembra. Rectángulos de 5 quilates de 4 × 9 mm, rectángulos de 4 quilates de 8 × 19 mm, anillo de identificación de 1 quilate de 27 mm, anillo de identificación de 1 quilate de 20 mm. |
100008955 |