Productos TW-R9.5-B128 100 PCS
Etiqueta HF
Referencia: 7030252- EEPROM, capacidad de memoria 128 Byte
- No apto para montaje directo sobre metal

Datos generales
| EAN | 4047101289756 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 85235110000 |
| País de origen | MY |
| Peso | 20 g |
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID |
| Tipo de memoria | EEPROM |
| Diseño | Etiqueta dura |
| Diámetro de la carcasa | Ø 9.5 mm |
| Montaje | Sin metal |
| Capacidad de memoria | 128 Byte |
| Memoria de uso libre | 112 Byte |
| Material de la cubierta | Plástico, Epoxi |
| Material de la cara activa | plástico, epoxi |
| Temperatura durante el acceso de lectura/escritura | -25…+85 °C |
| Temperatura fuera del rango de detección | -40…+85 °C |
| Grado de protección | IP68 |