Productos TN-Q14-0.15-RS4.47T
Cabezal de lectura/escritura HF
Referencia: 7030235- rectangular, altura 14mm
- cara activa superior
- plástico, PBT‐GF30‐V0
- Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
- Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident

Datos generales
| EAN | 4047101206944 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 64 g |
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID |
| Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 56 x 30 x 14 mm, Q14 |
| Distancia máx. de lectura y escritura | 72 mm |
| Condiciones de montaje | No enrasado |
| Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF30-V0, Amarillo |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |