Productos IM1-22EX-T
amplificador aislador
2 canales
Referencia: 7541232- Dos salidas del transistor
- Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo / reposo)
- Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada (conectable / desconectable)
- SIL 2
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
- Uso en zona 2

Datos generales
EAN | 4047101119695 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- amplificador-separador |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | DE |
Peso | 157 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Entrada digital |
Tipo de dispositivo | Amplificador-separador |
Modelo Ex | Sí |
Aprobaciones | ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO |
Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
Voltaje nominal | Rango de voltaje universal |
Número de canales | 2 |
salida digital | salida del transistor |
Conexión eléctrica | 4 bloques de terminales de 3 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración de conformidad EU
EPLAN Electric P8
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
TÜV 04 ATEX 2553 | 231 KB |
TÜV 06 ATEX 552968 X | 2656 KB |
FM/CSA - IS-1.101 | 226 KB |
IECEx - TUN 06.0006X | 234 KB |
UL: IS-1.301 | 167 KB |
KOSHA 13-AV4BO-0627X | 310 KB |
UL 61010 | 373 KB |
Homologación SIL
Manual de seguridad
Accesorios de montaje
![]() |
WM1 WIDERSTANDSMODUL
El módulo de resistencia WM1 cumple la condición para el control de líneas entre un contacto mecánico y un procesador de TURCK, cuyo circuito de entrada esté diseñado para sensores conformes a la EN 60947-5-6 (NAMUR) y disponga de un control de rotura de hilo y cortocircuito. |
0912101 |
![]() |
IM-CC-3X2BU/2BK
Bornes elásticos para los módulos IM (aparatos Ex; anchura 18 mm); Volumen de suministro: 2 bornes azules de 3 polos y 2 bornes negros de 3 polos. |
6900475 |