Productos  TW-R30-B128

Etiqueta HF

Referencia: 6900503
    • EEPROM, capacidad de memoria 128 Byte
    • No apto para montaje directo sobre metal
#

Datos generales

EAN 4047101535938
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 85235110000
País de origen MY
Peso 3 g

Datos técnicos

Tecnología HF (13.56 MHz)
Tipo de memoria EEPROM
Diseño Etiqueta dura
Diámetro de la carcasa Ø  30  mm
Montaje Sin metal
Capacidad de memoria 128  Byte
Memoria de uso libre 112  Byte
Material de la cubierta Plástico, PA6
Material de la cara activa plástico, PA6, negro
Temperatura durante el acceso de lectura/escritura -40…+85 °C
Temperatura fuera del rango de detección -40…+90 °C
Grado de protección IP69K

Select Country

Turck worldwide