Productos BTS-DSC26-EB3
Accesorios de montaje
Kit de activación (puck)
Referencia: 6900224- Posición final activada
- Indicación óptica de giro a 90 °
- Patrón de agujeros en la superficie de la brida: 30 x 130 mm
- Altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 85 mm

Datos generales
| EAN | 4047101007503 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 97 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Elemento de activación (puck) |
| Para utilizar con | Sensores duales |
| Tamaño constructivo | 50 mm |
| Diámetro de la carcasa | Ø 102 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, PA6 |