Productos FCS-M18-LIX
control de flujo
sensor de inserción con procesador integrado
Referencia: 6870707- sensor para medios gaseosos
- Principio de funcionamiento calorimétrico.
- ajuste por medio del potenciómetro
- LED de indicación de operatividad
- Sensor en latón niquelado
- 3 hilos CC, 19,2…28,8 VCC
- Salida analógica 4…20 mA

Datos generales
| EAN | 4047101175110 | 
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación) | 
| Código aduanero de la mercancía | 90268020000 | 
| País de origen | DE | 
| Peso | 231 g | 
Datos técnicos
| Función | Control de flujo | 
| Diseño | Inmersión | 
| Conexión de procesos | M18 × 1 | 
| Medio | gases | 
| Modo de detección | calorimétrico | 
| Tensión de funcionamiento | 19.2…28.8VCC | 
| Salida eléctrica | Salida analógica | 
| Salida de corriente | 4…20 mA | 
| Conexión eléctrica | Cables | 
| Longitud del cable | 2.0 m | 
| Material del sensor | latón | 
| Material de la cubierta | Metal, CuZn | 
| Temperatura del medio | -20…+70 °C | 
| Temperatura ambiente | -20…+70 °C | 
| Grado de protección | IP67 | 
| Aprobaciones | UL |