Productos BC10-QF5.5-AP6X2
Sensor capacitivo
Referencia: 2620117- Rectangular, altura de 5.5 mm
- Cara activa grande, marcada para la instalación correcta
- Plástico, PP
- Sensibilidad ajustable por potenciómetro
- 3 patillas de CC, 10…30 V CC
- Contacto NO, salida PNP
- Conexión de cable

Datos generales
| EAN | 4047101149470 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | CN |
| Peso | 41 g |
Datos técnicos
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5 |
| Distancia de detección | 10 mm |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA, PNP |
| Conexión eléctrica | Cables |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Material de la cubierta | Plástico, PP |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | UL |