- 
    
        
        Sensores
    
 - 
    
        
        Identificación
    
 - 
    
        
        Conectividad
    
 - 
    
        
        Tecnologías de buses de campo
    
 - 
    
        
        Tecnología de Interfaz
    
 - 
    
        
        Seguridad 
    
 - 
    
        
        HMIs y Control
    
 - 
    
        
        Fuentes de Alimentación
    
 - 
    
        
        Tecnología LED
    
 - 
    
        
        Compañía
    
 
      
       Turck ofrece los encoders de acero inoxidable sin desgaste con una salida SSI, incremental, analógica y IO-Link
Encoders de acero inoxidable con IO-Link
02/17 – Turck está completando su gama de encoders de acero inoxidable EQR24 sin contacto con una variante IO-Link
Mülheim, Marzo 29, 2017Se agrega la variante IO-Link en la gama de encoders sin contacto de acero inoxidable de Turck. El material de acero inoxidable que se agregó al encoder inductivo de la seria QR24 está especialmente diseñado para soportar condiciones ambientales extremas, tales como los que soporta la industria de alimentos y bebidas.
La serie EQR24 consta de modelos con salidas SSI, incrementales, analógicas y IO-Link. Con cubierta de acero inoxidable V4A (1.4404) y una cara activa hecha de plástico PA 12-GF30, el dispositivo puede soportar incluso productos químicos más fuertes y las presiones en el proceso de limpieza.
Como con todos los modelos QR24, el sensor y el elemento de posicionamiento están completamente encapsulados y fundidos como dos unidades independientes totalmente selladas que puedes soportar cualquier vibración o choque del eje. No se requieren cojinetes o sellos que consuman desgaste, lo que provoca tiempo de paro en máquina y por tanto, prolongados tiempos de mantenimiento.
Gracias a su concepto de montaje inteligente con anillos de adaptación, el encoder IP69K permanentemente sellado se puede montar en todos los ejes estándar con diámetros de hasta 20 mm.
Se agrega la variante IO-Link en la gama de encoders sin contacto de acero inoxidable de Turck. El material de acero inoxidable que se agregó al encoder inductivo de la seria QR24 está especialmente diseñado para soportar condiciones ambientales extremas, tales como los que soporta la industria de alimentos y bebidas.
La serie EQR24 consta de modelos con salidas SSI, incrementales, analógicas y IO-Link. Con cubierta de acero inoxidable V4A (1.4404) y una cara activa hecha de plástico PA 12-GF30, el dispositivo puede soportar incluso productos químicos más fuertes y las presiones en el proceso de limpieza.
Como con todos los modelos QR24, el sensor y el elemento de posicionamiento están completamente encapsulados y fundidos como dos unidades independientes totalmente selladas que puedes soportar cualquier vibración o choque del eje. No se requieren cojinetes o sellos que consuman desgaste, lo que provoca tiempo de paro en máquina y por tanto, prolongados tiempos de mantenimiento.
Gracias a su concepto de montaje inteligente con anillos de adaptación, el encoder IP69K permanentemente sellado se puede montar en todos los ejes estándar con diámetros de hasta 20 mm.
Más información
Select Country
Turck worldwide

