Acceso controlado con sistema RFID
El sistema RFID con IO-Link de Turck asgura las pruebas con alta tensión en el ferrocarril belga SNCB
Para garantizar la seguridad de las operaciones, las empresas deben asegurarse de que sólo las personas con la capacitación apropiada puedan acceder a determinadas áreas e instalaciones. La compañía ferroviaria belga SNCB utiliza un sistema de RFID para monitorear el acceso a las áreas de prueba de alto voltaje de su taller central en Mechelen. Allí se realiza el mantenimiento, la reconstrucción y la revisión de los trenes. En un nuevo laboratorio, la SNCB prueba los convertidores de potencia de los trenes a 3000 voltios.
"No hay que minimizar los riesgos de una instalación de 3.000 V", dice Kristof Honee, responsable del departamento de electrónica del taller central de los Ferrocarriles Belgas SNCB en Mechelen. "Incluso cuando la corriente está desconectada, puede seguir habiendo carga en bobinas y condensadores. Por eso el trabajo debe hacerse siempre de forma sistemática, según los procedimientos establecidos y por personas que conozcan los riesgos." En Bélgica, las líneas eléctricas aéreas para los trenes llevan una corriente continua de 3000 voltios. Los convertidores de energía de los trenes convierten la alta tensión en tensiones más bajas para los accionamientos, el aire acondicionado y todos los demás equipos.
La fuente de alimentación suministra 3000 voltios
"En el nuevo laboratorio, tenemos tres zonas de prueba para someter a los convertidores a pruebas después de haber sido revisados o reparados", explica Honee. "Muchos componentes pueden probarse a voltajes más bajos, pero para la prueba final, utilizamos una fuente de alimentación de laboratorio que puede suministrar 3000 voltios, igual que la línea aérea". Las pruebas deben realizarse según procedimientos estrictamente regulados, prestando mucha atención a los riesgos de seguridad.
SNCB pidió al integrador de sistemas belga Dymotec -especializado en instalaciones eléctricas industriales y automatización- que desarrollara un sistema capaz de gestionar los procedimientos de prueba respetando todos los aspectos de seguridad requeridos y controlando el acceso. La clave es la gestión de las autorizaciones y el seguimiento de todos los procedimientos.
El sistema de RFID controla el acceso a la zona de pruebas
En la puerta de entrada a las áreas de prueba del laboratorio, se han instalado luces LED de señalización K50 que cambian de color según el estado de una zona. En cada puerta, así como en los paneles de control, hay un lector RFID en el que los operarios deben leer su tarjeta de identificación, un soporte de datos RFID, para poder acceder. "Nuestros empleados reciben formación para cubrir todos los aspectos de seguridad de cada tipo de convertidor", dice Kristof Honee. "El sistema de Dymotec garantiza que se cumplan todos los requisitos de seguridad en cada paso del proceso de prueba".
Los lectores RFID comprueban quién se registra. El PLC comprueba si esa persona está autorizada a acceder en una situación concreta o a iniciar el siguiente paso de una operación. Por último, el PLC controla el suministro eléctrico del laboratorio y se asegura de que la configuración de las pruebas se encienda sólo cuando la situación sea segura. Los operadores deben confirmar cada paso para que no se pase nada por alto.
Cabezales de lectura/escritura RFID y luces indicadoras
Para ello, Dymotec utiliza el sistema RFID de Turck. Los cabezales de lectura/escritura RFID leen la identificación de una placa y la transmiten al PLC a través de IO-Link. "El sistema RFID se puede implementar con bastante facilidad", dice Jimmy Volders, director de proyectos de Dymotec. "Los lectores RFID y las lámparas de señalización se conectan a los maestros IO-Link a través de IO-Link. Éstos también proporcionan la fuente de alimentación, por lo que no se necesita mucho cableado".
Los maestros IO-Link TBEN-L5-8IOL se comunican con el PLC a través de Profinet. Utilizando el conmutador de dos puertos integrado en los módulos IO-Link, los maestros forman una topología de línea de modo que sólo es necesario tender una línea Profinet de puerta de acceso a puerta de acceso, lo que a su vez ahorra trabajo de cableado.
Las áreas de prueba están equipadas con luces de señalización K50 de Banner Engineering, que son controladas por el PLC para cambiar de color. Como resultado, una luz por puerta de acceso es suficiente, a diferencia de las luces de señalización de color tradicionales. La programación no tiene que limitarse a la selección de un solo color. Los LEDs pueden controlarse individualmente. Las unidades de control han sido equipadas con luces de señalización con función sonora, por lo que el sistema también puede emitir señales de advertencia acústicas.
Gracias a la automatización de la instalación de pruebas, todos los procedimientos de seguridad se aplican ahora con eficacia, sin ralentizar las operaciones mediante procesos manuales. La trazabilidad total de cada acción está garantizada en todo momento.
Más Información
- Automotriz
- Control del motor con monitoreo de la condición
- El módulo híbrido IP67 procesa señales de seguridad
- Vigilancia descentralizada de estaciones refrigerantes
- Celdas de soldadura robotizadas en red con Ethernet
- Monitoreo del circuito de enfriamiento en abrazaderas de soldadura
- Monitoreo de flujo en lavadoras de tambos
- Innovación en el monitoreo de condiciones en los motores
- Monitoreo de nivel a través de la nube
- Taller de prensado - Identificación de herramientas
- Carrocería
- Pintura
- Ensamble Final
- Planta 1
- Transmisiones y motores (powertrain)
- Detección de carrocerías en la producción de automóviles.
- Detección a nivel de artículo con UHF RFID
- Suministro de refrigerante en máquinas
- Controla la presión hidráulica en las industrias de prensado.
- Medición de la presión del proceso en las plataformas
- HISTORIAS DE ÉXITO
- Sensor láser detecta los parachoques en la celda de ensamble
- Tecnología de seguridad descentralizada para una producción modular
- Sistema modular de bandas transportadoras
- Módulos E/S y RFID para cambios de herramienta de manera segura
- RFID en vehículos guiados automáticamente (AGV)
- Producción de silenciador de escape con Hubs IO-Link
- Identificación de pallets en la producción de ventilas traseras
- Detección de tuerca en el proceso de soldadura
- Rastreabilidad RFID
- RFID en la producción de motores
- Producción de defensas con identificación RFID
- Soluciones para el área de pintura
- Sensores para ensamblaje y soldadura
- Sensores de ángulo para sistemas de ensamble
- Identificación de Herramientas
- Productos únicos para bandas transportadoras
- RFID para área de carrocerías
- IO-Link facilita la producción de engranes diferenciales
- Química
- Control RFID de las conexiones de los tubos en la zona Ex
- Conexión de señal Ethernet en la sala de I&C
- Automatización basada en Ethernet de los 'skids' modulares
- Aislamiento de áreas peligrosas en las industrias de procesos
- Detección de Pigs
- Señal de E/S Remota
- Conexión fácil de dispositivos de campo
- Procesamiento de señales con E/S del sistema en el gabinete de control
- Separación de señal con tecnología de interfaz en el gabinete de control
- Identificación de conexiones de manguera
- Monitoreo eficiente de gabinetes en el campo
- Monitoreo de los actuadores de cuarto de vuelta
- Planificación y montaje de soluciones de sistema
- Historias de Éxito
- Sistema Excom de E/S genera espacio en las salas I & C
- Zona 2 y RFID 22
- Control de prueba eficiente
- Seguridad Intrínseca: Comunicación en campo
- Alianza en sistema de Control de Procesos
- E/S remotas para áreas peligrosas
- Comentarios de la válvula de doble posición
- Felxibilidad con buses de campo
- Manejo de activos con Entradas y Salidas remotas
- Posicionamiento correcto con RFID en Producción de Carbid
- Conversión rápida en un espacio limitado
- Energía
- Alimentos y Bebidas
- Monitoreo de las condiciones de los gabinetes de control
- Monitoreo de condiciones en almacenes
- Control del espesor de la masa en las máquinas de rodamiento
- Identificación de los contenedores de comida
- Reemplazo rápido del sensor en plantas de bebidas
- Detección de tuberías en codo
- Identificación de moldes de chocolates
- Historias de Éxito
- Detección confiable de posición lineal en la zona Ex 22
- Módulos de control descentralizados en los cuartos fríos
- Seguimiento en la producción de carne con RFID
- Encoder sin contacto en la producción de papa
- UHF RFID en el centro de distribución de alimentos
- RFID para la producción del chocolate
- E/S distribuidas para equipos de alimentos
- E/S remotas para destilerías
- RFID y Autoclaves
- Fuentes de alimentación IP67 para Conveyors
- Transparencia en la fabricación del chocolate
- Identificación en el almacenamiento de productos alimenticios
- Logística
- Sistema de silenciamiento descentralizado de equipos de protección electrosensible
- Bloques de E/S Módulos de transporte de rodillos de control
- Detección rápida de etiquetas en las compuertas en almacenes
- Detección a nivel de artículo con RFID UHF
- Mantenimiento Preventivo en Bandas Transportadoras
- Detección de contenedores de transporte
- Detección de nivel en recipientes
- Identificación en recipientes criogénicos
- Identificación de contenedores móviles con dispositivos handheld
- Identificación de los envases de alimentos
- Tier 1 - Identificación de choques
- Monitoreo de la condición en las salas de almacenamiento
- Protección contra colisiones en gruas 'reach stacker'
- Success Stories
- Solución descentralizada RFID UHF
- Contact-free Encoder in Potato Production
- Módulos de control descentralizado en la cámara frìa
- Control de velocidad mediante el sensor de radar QT50
- Fuentes de alimentación IP67 para los transportadores
- Sistema de transporte modular
- Solución RFID para el almacén
- La RFID guía a los AGV en la producción en suspensión
- RFID identifica los productos farmacéuticos
- RFID UHF en el centro de distribución de alimentos
- Equipo Móvil
- Compensación automática en pendiente
- Líneas de distribución para pulverizadores de campo.
- Medición del ángulo en un pulverizador de campo
- Determinar el ángulo de posición de la plataforma de elevación
- Medición de inclinación de dos ejes en una cosechadora
- Protección contra colisiones en apiladores de alcance
- Historias de éxito
- Acceso controlado con sistema RFID
- Cosechador de espárragos selectivo
- Medición de posición con RFID y encoder
- Control de velocidad por medio de Sensor Radar QT50
- RFID Guía a AGV en la producción de suspensiones
- Modulos de E/S (TBEN) en yate de lujo
- Encoder sin desgaste en draga de tolva
- I/O para supresión de polvos
- Gabinete de enfriamiento
- Conectividad de desconexión rápida
- Soluciones de Automatización para frío extremo
- I/O remoto para grúas
- Elevador resistente de metales pesados
- Posicionamiento de montañas rusas
- Soluciones de maquinaria móvil
- Posición exacta de altura
- Detección de ángulo crítico
- Sensor de ángulo que detecta cuando se levanta la plataforma
- Petróleo y Gas
- Embalaje
- Verificación descentralizada de paquetes de RFID
- Identificación de cartuchos de impresión a color
- Operación confiable de maquinaria
- Monitoreo de limites en líneas de llenado
- Supervisión de los procesos de cambio
- Identificación de botellas de prueba
- Monitoreo de nivel de café molido
- Detección de nivel en embarcaciones
- Detección de contenedores de transporte.
- HISTORIAS DE ÉXITO
- Farmacéutica y Biotecnología
- Seguimiento de muestras de principio a fin con RFID
- Control RFID de las conexiones de tubos en la zona Ex
- Verificación descentralizada de paquetes de productos farmacéuticos
- Automate Modular Skids
- 'Skids' farmacéuticos con tecnología de E/S descentralizada
- Aislamiento en plantas de proceso modulares
- Control de interfaces de válvulas
- Monitoreo de actuadores de cuarto de vuelta
- Detección de tubos en codo
- Señal remota de E/S
- Planeación y construcción de una estación de proceso
- Facil conexión de dispositivos de campo
- Identificación de recipientes criogénicos
- Identificación de contenedores móviles
- Identificación de contenedores móviles con dispositivos portátiles
- Identificación de conexiones de manguera para precursores
- Identificación de conexiones de tubo en áreas estériles
- Identificación de las conexiones de manguera en la zona Ex 1
- Identificación de bolsas grandes y biorreactores
- Identificación de aplicaciones de uso único
- HISTORIAS DE ÉXITO
- Transferencia sin contacto de energía y señales de conmutación
- Controles HMI en mezcladora industrial
- Máquina de procesamiento de imágenes controlada por el Gateway BL20
- RFID para identificar fármacos
- Medición de velocidad de cabezales mezcladores en agitadores magnéticos
- El dispositivo de lectura detecta diferentes materiales
- Semiconductor
Select Country
Turck worldwide


-turck-image.jpg)