El gateway Ethernet para Zona 1 del sistema I/O excom permite monitoreo y optimización de procesos basados en datos en plantas existentes.
Gateway Ethernet intrínsecamente seguro para Zona 1
Con el gateway GEN-2G para su sistema I/O excom, Turck es el primer fabricante en llevar Ethernet intrínsecamente seguro, basado en cobre, a la Zona 1 ATEX.
Conoce la nueva solución de Turck para comunicación Ethernet en áreas peligrosas
El gateway multiprotocolo GEN-2G permite, por primera vez, una infraestructura Ethernet continua e intrínsecamente segura basada en cobre en Zona 1 ATEX. Esta innovación amplía el sistema excom existente con el gateway GEN-3G para Zona 2, y ahora también facilita la conversión de Profibus DP a comunicación Ethernet en Zona 1, sin necesidad de reemplazar el nivel de E/S ni los sensores.
La comunicación entre áreas seguras y áreas peligrosas se realiza mediante cables de fibra óptica con los convertidores de medios FOCEN11Ex-2G y FOCEN11-3G de Turck, alcanzando distancias de hasta 2.500 m. A partir de este punto, varias estaciones excom pueden integrarse de forma intrínsecamente segura mediante cables de cobre en Zona 1. Esto elimina la instalación punto a punto tradicional y costosa de cada estación con fibra óptica.
El gateway GEN-2G incluso permite hot swapping durante la operación sin necesidad de extintor. Con el GEN-2G, las instalaciones excom existentes pueden convertirse rápida y económicamente a comunicación Ethernet, asegurando su futuro tecnológico.
Aprobaciones internacionales como ATEX, IECEx, CCC y otras, además de certificaciones marítimas (DNV, BV, LR, ABS, KR), amplían el rango de aplicaciones del sistema. Esta solución permite la conexión sencilla de sensores y actuadores, así como la integración de datos HART para diagnóstico y aplicaciones IIoT. Dado que toda la familia excom cuenta con aprobación de sistema para áreas peligrosas, las ampliaciones no requieren nueva certificación; el usuario puede realizarla directamente.
Select Country
Turck worldwide

