El monitoreo de las condiciones de los gabinetes es facil: la protection de gabinete de control IMX12-CCM puede ser instalada y comisionada rápidamente

Monitoreo Eficiente de Gabinetes de Control

12/15 – El más nuevo gabinete de Turck, la IMX12-CCM monitorea las condiciones relevantes del ambiente continuamente dentor de los gabinetes de control

Mülheim, Junio 8, 2015

En la feria Achema, Turck presenta el  IMX12-CCM (Monitoreo de las condiciones del gabinete) protección del gabinete de control, un Nuevo dispositivo multi-función que puede ser instalado y readaptado en prácticamente cualquier gabinete de control o caja para seguir monitoreando En prácticamente cualquier armario o caja de control para monitorear continuamente el grado actual de protección. El dispositivo montado en riel utiliza una simple señal de conmutación para indicar al sistema de control si las puertas se cerraron erróneamente o si se han excedido los límites de temperatura o la humedad del interior.

La IMX12-CCM de 12 mm viene con una interfaz de dos hilos intrínsecamente segura con un transductor aislado, permitiendo así que pueda ser usado en áreas peligrosas. El proceso simple de configuración puede ser realizado directamente en el dispositivo sin la necesidad de una computadora ni otras herramientas. La interfaz standard HARD es proporcionada para opciones de diagnóstico adicionales, así como la lectura de los valores absolutos medidos.

Además de la tecnonogía de interfaz, la protección de gabinete de control de Turck ofrece un rango de sensores que monitorean el estatus actual del ambiente: un sensor de temperatura, un sensor absoluto de humedad y un sensor de triangulación. Este último sensor mide la distancia de la cubierta o puerta y monitorea que sea cerrada correctamente. Para detectar los problemas de humedad, la IMX12-CCM monitorea estas tendencias a largo plazo y las compara con la condición segura establecida. Tan rápido como los valores límites sean excedidos, se le indica al nivel de control meidante el contacto libre de potenica.

La version básica de la  IMX12-CCM estará disponible a partir del 2016. Otra variante seguirá, la cual, aparte de los sensores integrados, ofrecerá la posibilidad de conectr sensores externos e integrarlos al concepto de monitoreo. Los parámetros de medición adicionales como choques y vibraciones están planeados para el futuro.

En la feria Achema, Turck presenta el  IMX12-CCM (Monitoreo de las condiciones del gabinete) protección del gabinete de control, un Nuevo dispositivo multi-función que puede ser instalado y readaptado en prácticamente cualquier gabinete de control o caja para seguir monitoreando En prácticamente cualquier armario o caja de control para monitorear continuamente el grado actual de protección. El dispositivo montado en riel utiliza una simple señal de conmutación para indicar al sistema de control si las puertas se cerraron erróneamente o si se han excedido los límites de temperatura o la humedad del interior.

La IMX12-CCM de 12 mm viene con una interfaz de dos hilos intrínsecamente segura con un transductor aislado, permitiendo así que pueda ser usado en áreas peligrosas. El proceso simple de configuración puede ser realizado directamente en el dispositivo sin la necesidad de una computadora ni otras herramientas. La interfaz standard HARD es proporcionada para opciones de diagnóstico adicionales, así como la lectura de los valores absolutos medidos.

Además de la tecnonogía de interfaz, la protección de gabinete de control de Turck ofrece un rango de sensores que monitorean el estatus actual del ambiente: un sensor de temperatura, un sensor absoluto de humedad y un sensor de triangulación. Este último sensor mide la distancia de la cubierta o puerta y monitorea que sea cerrada correctamente. Para detectar los problemas de humedad, la IMX12-CCM monitorea estas tendencias a largo plazo y las compara con la condición segura establecida. Tan rápido como los valores límites sean excedidos, se le indica al nivel de control meidante el contacto libre de potenica.

La version básica de la  IMX12-CCM estará disponible a partir del 2016. Otra variante seguirá, la cual, aparte de los sensores integrados, ofrecerá la posibilidad de conectr sensores externos e integrarlos al concepto de monitoreo. Los parámetros de medición adicionales como choques y vibraciones están planeados para el futuro.

 

Select Country

Turck worldwide

to top