Los sensores de flujo de aire FCS-K20 y FCS-M18 con IO-Link de TURCK supervisan el flujo de aire y la temperatura.

Sensores de Flujo de Aire con IO-Link

TURCK lanza los sensores de flujo de aire FCS-K20 y FCS-M18 para la monitorización digitalizada del flujo de aire.

Los nuevos sensores de flujo de aire FCS de TURCK con IO-Link supervisan digitalmente el flujo de aire y la temperatura, por ejemplo, en ventiladores y filtros de sistemas industriales de ventilación y extracción. En comparación con dispositivos con salida analógica, IO-Link permite una parametrización sencilla y proporciona datos adicionales del proceso, como valores de temperatura. Los usuarios se benefician de una puesta en marcha rápida y de la posibilidad de ajustar parámetros de forma remota incluso después de la instalación, ideal para conductos de aire de difícil acceso. Al no requerir elementos de ajuste mecánicos, se elimina el riesgo de fugas.

Los sensores de flujo de aire ofrecen información completa del estado a través de IO-Link y son compatibles con el estándar Smart Sensor Profile. Además de la función de conmutación para flujo de aire y temperatura, se dispone de datos de diagnóstico y operación para aplicaciones IIoT. El LED integrado de 6 colores proporciona una indicación clara del estado directamente en el dispositivo. Las variantes con cable o pigtail y conector M12 ofrecen opciones de conexión flexibles.

Select Country

Turck worldwide

to top