El sensor de flujo FS+ combina un diseño premiado con un alto grado de robustez

Sensor de flujo compacto con IO-Link

22/19 Turck añade el robusto sensor FS+ para la monitorización del flujo y la temperatura a su cartera de fluidos

En la feria SPS de este año en Nuremberg, Turck presenta su sensor de flujo FS+, otro producto de su serie de sensores de fluidos. El robusto sensor viene con una carcasa de acero inoxidable muy resistente, junto con una tapa frontal translúcida de una sola pieza y se maneja como un smartphone a través de un touchpad sin desgaste.

Además del caudal, el FS+ puede medir continuamente la temperatura del medio. La forma en que la sonda está alineada en el tubo no es importante aquí. La tira bicolor de 11 segmentos LED permite mostrar los valores de flujo o temperatura según se requiera. La óptima legibilidad garantiza aquí la posibilidad de girar la carcasa del sensor y visualizar libremente alrededor de 340° incluso después del montaje.

Para una rápida puesta en marcha, el FS+ permite detectar automáticamente las señales PNP/NPN. Además, el usuario puede ajustar un punto de conmutación en pocos segundos mediante la función Quick Teach. Gracias a las funciones de monitorización del Delta Flow, todas las funciones de Teach sólo se activan cuando el flujo es constante, eliminando así cualquier posible fuente de error. Los materiales robustos y el concepto de sellado sin fisuras del sensor permiten el cumplimiento de los tipos de protección IP6K6K, IP6K7 y IP6K9K. De esta manera, el FS+ puede utilizarse en entornos difíciles y, por ejemplo, para supervisar de forma fiable los circuitos de refrigeración o los procesos de limpieza.

El sensor de caudal FS+ se basa en la nueva plataforma de sensores de fluidos de Turck y es, por tanto, una continuación del concepto mecánico modular y libremente configurable. Los primeros dispositivos de esta generación, los sensores de presión PS+, que ya ganaron el premio IF Design Award en su lanzamiento, están disponibles desde marzo. En el futuro se añadirán a la plataforma de fluidos otros sensores compactos para la medición de temperatura y la medición de nivel.

Más información

Select Country

Turck worldwide

to top