Turck presenta su nueva gama de sensores inductivos de proximidad con carcasa M8. La tecnología de núcleo de ferrita ha sido mejorada por completo, incrementando así la distacia de detección en más de 50%
Amplia gama de variantes en el portafolio de sensores de proximidad M8
21/16 – El diseño de los sensores inductivos de genera un extenso portafolio con amplias distancias de sensado y diseños de 40 a 15 mm
Este año en la feria SPS IPC Drives, Turck presenta su nueva gama de sensores inductivos de proximidad con carcasa M8. La tecnología de núcleo de ferrita ha sido mejorada por completo, icrementando así la distacia de sensado por más de 50%. Como resultado, los dispositivos rasantes pueden ahora ofrecerse con una distancia de sensado extendida de 3mm así como con la distancia convencional de 2mm. Los sensores no rasantes están disponibles con distancias de sensado de 3 o 5mm. Gracias a los sensores electrónicos desarrollados recientemente, Turck fue capaz de producir dispositivos con un diseño ultra corto de 15mm.
El enfoque de desarrollo de la serie de dispositivos ha dado lugar a una amplia gama de variantes que permite a los usuarios encontrar el sensor M8 óptimo para su aplicación, sin involucrar ningún compromiso. Los sensores están disponibles en distancias de 15, 22, 30 y 40 mm. Por otro lado, Turck está ofreciendo conectores M12 o M8 así como dispositivos con una salida de cable, la cual puede ser ordenada con conexiones de 3- o 4 hilos, como NO o contactos de conmutación. Otras variantes son posibles gracias a la elección entre dispositivos rasantes y no rasantes con distancias de sensado standard o extendidas.
Los sensores con cable tienen un cable apropiado para uso de cadena de arraste y anillo de LED semitransparente al final del sensor, lo cual muestra el estado del sensor desde cualquier ángulo.
Este año en la feria SPS IPC Drives, Turck presenta su nueva gama de sensores inductivos de proximidad con carcasa M8. La tecnología de núcleo de ferrita ha sido mejorada por completo, icrementando así la distacia de sensado por más de 50%. Como resultado, los dispositivos rasantes pueden ahora ofrecerse con una distancia de sensado extendida de 3mm así como con la distancia convencional de 2mm. Los sensores no rasantes están disponibles con distancias de sensado de 3 o 5mm. Gracias a los sensores electrónicos desarrollados recientemente, Turck fue capaz de producir dispositivos con un diseño ultra corto de 15mm.
El enfoque de desarrollo de la serie de dispositivos ha dado lugar a una amplia gama de variantes que permite a los usuarios encontrar el sensor M8 óptimo para su aplicación, sin involucrar ningún compromiso. Los sensores están disponibles en distancias de 15, 22, 30 y 40 mm. Por otro lado, Turck está ofreciendo conectores M12 o M8 así como dispositivos con una salida de cable, la cual puede ser ordenada con conexiones de 3- o 4 hilos, como NO o contactos de conmutación. Otras variantes son posibles gracias a la elección entre dispositivos rasantes y no rasantes con distancias de sensado standard o extendidas.
Los sensores con cable tienen un cable apropiado para uso de cadena de arraste y anillo de LED semitransparente al final del sensor, lo cual muestra el estado del sensor desde cualquier ángulo.
Select Country
Turck worldwide

