Acopladores y convertidores
Mediante acopladores de segmentos, las señales RS485 estándar se pueden convertir en señales RS485-IS con seguridad intrínseca. Los repetidores están disponibles para señales de bus de campo con seguridad no intrínseca. Son compatibles more...
Mediante acopladores de segmentos, las señales RS485 estándar se pueden convertir en señales RS485-IS con seguridad intrínseca. Los repetidores están disponibles para señales de bus de campo con seguridad no intrínseca. Son compatibles los protocolos PROFIBUS-DP y Modbus RTU.
Los convertidores de medios de la serie de productos FOC están disponibles para transmisiones de datos a largas distancias o para evitar influencias EMC. Estos convierten las señales RS485 o RS485-IS en señales de luz y viceversa. Las topologías de anillo también se pueden configurar para aumentar la disponibilidad. less...