Control

El TBEN-PLC es un control IP67 sólido y compacto para conceptos de automatización sin gabinetes. Con el moderno entorno de programación CODESYS 3, es posible realizar la programación orientada a los objetos en los siguientes more...
El TBEN-PLC es un control IP67 sólido y compacto para conceptos de automatización sin gabinetes. Con el moderno entorno de programación CODESYS 3, es posible realizar la programación orientada a los objetos en los siguientes lenguajes IEC 61131: lista de instrucciones, diagrama de escalera, diagrama de bloque de función, gráfico de funciones secuenciales y texto estructurado. Además de los 8 canales digitales universales de E/S, el PLC admite varios protocolos de Ethernet y de bus de campo como maestro y esclavo. Estos incluyen PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP, CANopen, SAE J1939 y Modbus RTU. less...