Módulos E/S

Para la automatización industrial hay disponibles módulos de E/S de bus de campo para los protocolos PROFIBUS-DP, DeviceNet™, CANopen, INTERBUS, AS-interface®, Modbus TCP, Ethernet/IP™ y PROFINET. Los módulos IP67 para uso en more...
Para la automatización industrial hay disponibles módulos de E/S de bus de campo para los protocolos PROFIBUS-DP, DeviceNet™, CANopen, INTERBUS, AS-interface®, Modbus TCP, Ethernet/IP™ y PROFINET. Los módulos IP67 para uso en entornos con condiciones extremas cuentan con cubierta de plástico reforzada con fibra de vidrio y conectores en metal, están completamente encapsulados y probados frente a vibraciones y golpes. Los módulos IP20 para el montaje en rieles DIN no solo pueden ser instalados en gabinete, si no también ser usados para integrar cajas de control pequeñas y descentralizadas con pocas señales de E/S de una red de bus de campo. less...
Descargas
Folleto de productos - Módulo de bloque E/S TBEN-S IP67 - Descarga (791 KB)
Folleto de productos - FEN20 - Módulos de bloque E/S IP20 - Descarga (391 KB)
Brochure/Folder/Flyer (BRO) - The Full Range for Fieldbus Technology - Descarga (1115 KB)
Brochure/Folder/Flyer (BRO) - The Full Range for Industrial Ethernet - Descarga (1418 KB)