Módulo de E/S
![Módulo de E/S Módulo de E/S](/repo/_db_20240621111858_/Graphics/Pic4/00337777_0.png)
Para la automatización de fábricas, ofrecemos módulos compactos de E/S de bus de campo para PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, AS-Interface, Modbus TCP, EtherNet/IP y PROFINET. Los módulos IP67 para su uso en entornos adversos more...
Para la automatización de fábricas, ofrecemos módulos compactos de E/S de bus de campo para PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, AS-Interface, Modbus TCP, EtherNet/IP y PROFINET. Los módulos IP67 para su uso en entornos adversos tienen carcasas de plástico reforzadas con fibra de vidrio y conectores de metal y están completamente encapsulados, así como a prueba de vibraciones y golpes. Los módulos IP20 para el montaje en carril DIN en gabinetes de control también se pueden utilizar para integrar cajas de control pequeñas y descentralizadas con pocas señales de E/S en una red de bus. less...
Descargas
Folleto de productos - Módulos de E/S de bloque de IP67 TBEN-S. - Descarga (791 KB)
Folleto de productos - FEN20 — Módulos de E/S de bloque IP20 - Descarga (391 KB)
Brochure/Folder/Flyer (BRO) - The Full Range for Fieldbus Technology - Descarga (1115 KB)
Brochure/Folder/Flyer (BRO) - The Full Range for Industrial Ethernet - Descarga (1418 KB)