Productos  SE-84X-E924

Ethernet industrial

Unmanaged Switch

Referencia: U7960-94
    • 10/100 MBit/s
    • Autonegociación, 10/100 M, dúplex completo/semidúplex
    • Autocruce, autopolaridad
    • Autodireccionamiento, desfase y migración
    • Almacenamiento y retransmisión de datos
    • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
    • 9 puertos
    • Ethernet connection: 8-pole, M12
    • Tensión de alimentación: 5 polos, 7/8“
    • Grado de protección: IP67
#

Datos generales

EAN 4047101042375
Código eCl@ss (V5.1.4): 19170130 -/- Netzwerk-Switch (allgemeine Anwendung)
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen US
Peso 1053 g

Datos técnicos

Tipo de dispositivo Switch de Ethernet
Técnica de conexión bus de campo M12 × 1 conector hembra, 8 patillas
Velocidad de transmisión de Ethernet 10/100 Mbps
Número de puertos Ethernet 9 puertos
Técnica de conexión de Ethernet 9 × M12, 8 polos, con codificación A
Temperatura ambiente -40…+75 °C
Grado de protección IP67

Select Country

Turck worldwide

to top