Productos SE20-84XT-RJ422-FO
Ethernet industrial
Unmanaged Switch
Referencia: U3-10873- 10/100 MBit/s
- Autonegociación, 10/100 M, dúplex completo/semidúplex
- Autocruce, Autopolaridad
- Autodireccionamiento, desfase y migración
- Almacenamiento y retransmisión de datos
- IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
- 4 puertos + 1 fibras multimodo
- Conexión Ethernet: enchufes RJ45 blindados
- Fuente de alimentación: Terminales roscados extraíbles
- Grado de protección: IP20

Datos generales
| EAN | 4047101300482 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 19170130 -/- Netzwerk-Switch (allgemeine Anwendung) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | TW |
| Peso | 223 g |
Datos técnicos
| Tipo de dispositivo | Switch de Ethernet |
| Técnica de conexión bus de campo | 4 x RJ45 sockets; 1 x Duplex SC fiber socket |
| Velocidad de transmisión de Ethernet | 10/100 Mbps |
| Número de puertos Ethernet | 4 puertos + 1 fibras multimodo |
| Técnica de conexión de Ethernet | 4 × RJ45, 1 × Dúplex SC |
| Temperatura ambiente | -40…+60 °C |
| Grado de protección | IP20 |