Productos  SE20-84XT-RJ822

Ethernet industrial

Unmanaged Switch

Referencia: U3-10866
    • 10/100 MBit/s
    • Autonegociación, 10/100 M, dúplex completo/semidúplex
    • Autocruce, Autopolaridad
    • Autodireccionamiento, desfase y migración
    • Almacenamiento y retransmisión de datos
    • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
    • 8 puertos
    • Conexión Ethernet: enchufes RJ45 blindados
    • Fuente de alimentación: Terminales roscados extraíbles
    • Grado de protección: IP20
#

Datos generales

EAN 4047101276329
Código eCl@ss (V5.1.4): 19170130 -/- Netzwerk-Switch (allgemeine Anwendung)
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen US
Peso 261 g

Datos técnicos

Tipo de dispositivo Switch de Ethernet
Técnica de conexión bus de campo Clavija RJ45
Velocidad de transmisión de Ethernet 10/100 Mbps
Número de puertos Ethernet 8 puertos
Técnica de conexión de Ethernet 8 × RJ45
Temperatura ambiente -40…+60 °C
Grado de protección IP20

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top