Productos  SE-44M-E924

Ethernet industrial

Managed Switch

Referencia: U3-00775
    • 10/100 MBit/s
    • Autonegociación, 10/100 M, dúplex completo/semidúplex
    • Autocruce, Autopolaridad
    • Autodireccionamiento, desfase y migración
    • Almacenamiento y retransmisión de datos
    • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3D/w, 802.3p, 802.3Q
    • Real-Time-Ring™ o Protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP)
    • Gestión de redes SNMPv1 y v2
    • Supervisión y cifrado SNMPv3
    • Mensajes SNMP
    • IGMP para multidifusión (espionaje y consultas)
    • Protección de corriente de difusión y multidifusión
    • RMON (monitoreo remoto) y Port Mirroring (duplicación)
    • Seguridad a través de HTTPS, SSL, SSH, SNMPv3
    • Configuración basada en Internet
    • 8 ports + 1 RS232 configuration port
    • Ethernet connection: 4-pole, M12 D-coded
    • Tensión de alimentación: 5 polos, 7/8“
    • Grado de protección: IP67
#

Datos generales

EAN 4047101042405
Código eCl@ss (V5.1.4): 19170130 -/- Netzwerk-Switch (allgemeine Anwendung)
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen US
Peso 1059 g

Datos técnicos

Tipo de dispositivo Switch de Ethernet
Técnica de conexión bus de campo 1 x conector hembra M12, 4 polos, con codificación D
Velocidad de transmisión de Ethernet 10/100 Mbps
Número de puertos Ethernet 8 puertos + 1 puerto de configuración RS232
Técnica de conexión de Ethernet 8 × M12, 4 polos, con codificación D
Temperatura ambiente -40…+75 °C
Grado de protección IP67

Data Sheets

Archivo CAD

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top