Productos  BIC-44-E424

conexión a través de la pared

Referencia: U3-00003
    • Para Ethernet industrial
    • Cuádruple, RJ45 a M12 x 1
    • 4 polos
    • Tensión: 125 V
    • Intensidad de corriente: 1.5 A
    • Temperatura: -30…+75°C
    • Codificación D
    • Tipo de protección: IP20/67
#

Datos generales

EAN 4047101040241
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002]
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen US
Peso 248 g

Datos técnicos

Protocolo de red Ethernet
Tipo de dispositivo Pasamuros

Select Country

Turck worldwide

to top