Productos C4-A40X/220VAC
Comat Releco by TURCK
Power Relay
Referencia: R9952- 4 Pole, changeover contacts
- Contact Rating: 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1
- Coil Voltage: 220 VAC

Datos técnicos
Tipo de aparato | Power Relay |
Contactos | 4 contactos inversores |
Capacidad de carga de los contactos | 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1 |