Productos C4-A48FX/024VDC
Comat Releco by TURCK
Relé de señal
Referencia: R8810- Contacto de conmutación, 4 polos
- Clasificación de los contactos: 10 A/250 V CA1, 0.5 A/110 V CC1
- Voltaje de la bobina: 24 V CC

Datos técnicos
Tipo de aparato | Relé de señal |
Contactos | 4 contactos inversores |
Capacidad de carga de los contactos | 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1 |