Productos C9-A42DX/024VDC
Comat Releco by TURCK
Relé de control en miniatura
Referencia: R8706- Contacto de conmutación, 4 polos
- Clasificación de los contactos: 5 A/250 V CA1, 5 A/30 V CC1
- Voltaje de la bobina: 24 V CC

Datos técnicos
Tipo de aparato | Relé de control en miniatura |
Contactos | 4 contactos inversores |
Capacidad de carga de los contactos | 5A/250V AC1, 5A/30V DC1 |