Productos C12-A21FX/024VDC
Comat Releco by TURCK
Interface, Power Relay
Referencia: R6909- 2 Pole, changeover contacts
- Contact Rating: 5A/250V AC1, 5A/30V DC1
- Coil Voltage: 24 VDC

Datos técnicos
| Tipo de aparato | Interface, Power Relay |
| Contactos | 2 contactos inversores |
| Capacidad de carga de los contactos | 5A/250V AC1, 5A/30V DC1 |