Productos C10-A18X/120VAC
Comat Releco by TURCK
Interface, Power Relay
Referencia: R6705- 1 Pole, changeover contact
- Contact Rating: 10A/250V AC, 10A/30V DC
- Coil Voltage: 120 VAC

Datos técnicos
Tipo de aparato | Interface, Power Relay |
Contactos | 1 contacto inversor |
Capacidad de carga de los contactos | 10A/250V AC, 10A/30V DC |