Productos C10-A10BX/024UC
RELECO de TURCK
Interface, Power Relay
Referencia: R6600- 1 Pole, changeover contact
- Contact Rating: 10A/250V AC, 10A/30V DC
- Coil Voltage: 24 VDC, 24 VAC

Datos técnicos
| Tipo de aparato | Interface, Power Relay |
| Contactos | 1 contacto inversor |
| Capacidad de carga de los contactos | 10A/250V AC, 10A/30V DC |