Productos C9-A41DX/110VDC
Comat Releco by TURCK
Miniature, Control Relay
Referencia: R6115- 4 Pole, changeover contacts
- Contact Rating: 5A/250V AC1, 5A/30V DC1
- Coil Voltage: 110 VDC

Datos técnicos
Tipo de aparato | Miniature, Control Relay |
Contactos | 4 contactos inversores |
Capacidad de carga de los contactos | 5A/250V AC1, 5A/30V DC1 |