Productos  C7-A20X/110VDC

RELECO de TURCK

Miniature, Power Relay

Referencia: R6046
    • 2 Pole, changeover contacts
    • Contact Rating: 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1
    • Coil Voltage: 110 VDC
#

Datos técnicos

Tipo de aparato Miniature, Power Relay
Contactos 2 contactos inversores
Capacidad de carga de los contactos 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1

Archivo CAD

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Select Country

Turck worldwide

to top