Productos  C3-T31X/120VAC

Comat Releco by TURCK

Control Relay

Referencia: R4573
    • 3 Pole, changeover twin contacts
    • Contact Rating: 6A/250V AC1, 6A/30V DC1
    • Coil Voltage: 120 VAC
#

Datos técnicos

Tipo de aparato Control Relay
Contactos 3 changeover twin contacts
Capacidad de carga de los contactos 6A/250V AC1, 6A/30V DC1

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Select Country

Turck worldwide

to top