Productos  C5-A20X/024VDC

Comat Releco by TURCK

Power Relay, 11-pin flat

Referencia: R4402
    • 2 Pole, changeover contacts
    • Contact Rating: 16A/400V AC1, 0.5A/110V DC1
    • Coil Voltage: 24 VDC
#

Datos técnicos

Tipo de aparato Power Relay, 11-pin flat
Contactos 2 contactos inversores
Capacidad de carga de los contactos 16A/400V AC1, 0.5A/110V DC1

Archivo CAD

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Select Country

Turck worldwide

to top