Productos C3-A30X/024VDC
RELECO de TURCK
Power Relay, 11-pin
Referencia: R4220- 3 Pole, changeover contacts
- Contact Rating: 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1
- Coil Voltage: 24 VDC

Datos técnicos
Tipo de aparato | Power Relay, 11-pin |
Contactos | 3 contactos inversores |
Capacidad de carga de los contactos | 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1 |