Productos C3-A30/012VDC
Comat Releco by TURCK
Power Relay, 11-pin
Referencia: R4210Z- 3 Pole, changeover contacts
- Contact Rating: 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1
- Coil Voltage: 12 VDC

Datos técnicos
| Tipo de aparato | Power Relay, 11-pin |
| Contactos | 3 contactos inversores |
| Capacidad de carga de los contactos | 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1 |

