Productos  C3-A30FX/048VDC

Comat Releco by TURCK

Power Relay, 11-pin

Referencia: R4176-4
    • 3 Pole, changeover contacts
    • Contact Rating: 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1
    • Coil Voltage: 48 VDC
#

Datos técnicos

Tipo de aparato Power Relay, 11-pin
Contactos 3 contactos inversores
Capacidad de carga de los contactos 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1

Archivo CAD

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Select Country

Turck worldwide

to top