Productos C2-A20X/120-125VDC
RELECO de TURCK
Power Relay, 8-pin
Referencia: R4108- 2 Pole, changeover contact
- Contact Rating: 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1
- Coil Voltage: 125 VDC

Datos técnicos
| Tipo de aparato | Power Relay, 8-pin |
| Contactos | 2 contactos inversores |
| Capacidad de carga de los contactos | 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1 |