Productos  C2-A20DX/240VDC

Comat Releco by TURCK

Power Relay, 8-pin

Referencia: R4011
    • 2 Pole, changeover contact
    • Contact Rating: 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1
    • Coil Voltage: 240 VDC
#

Datos técnicos

Tipo de aparato Power Relay, 8-pin
Contactos 2 contactos inversores
Capacidad de carga de los contactos 10A/250V AC1, 0.5A/110V DC1

Archivo CAD

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Select Country

Turck worldwide

to top