Productos FDN20-4S-4XSG-E
estación I/O compacta para DeviceNet
4 entradas digitales, 4 canales digitales universales
Referencia: F0178- Esclavo DeviceNet
- Bloque de terminales de 5 clavijas y abrazadera roscada para conexión al bus de campo DeviceNet
- Interruptor de codificación giratorio para el ajuste de la dirección de DeviceNet
- Brida de montaje M12 para la facilitar la sujeción y conexión al DeviceNet™
- 4 entradas digitales
- 4 canales digitales universales, DI / DO
- 24 VCC, conmutación positiva
- Corriente de salida: 0.5 A
- Grado de protección IP20

Datos generales
| EAN | 4047101660418 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | US |
| Peso | 136.08 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Devicenet |
| Tipo de señal | Entrada digital, Salida digital |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta |
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 125/250/500 Kbit/s |
| Técnica de conexión bus de campo | Bornes roscados o M12 |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | cULus |