Productos  FDN20-16S

estación I/O compacta para DeviceNet

16 entradas digitales

Referencia: F0176
    • Esclavo DeviceNet
    • Bloque de terminales con abrazadera roscada extraíble de 5 polos para la conexión del bus de campo DeviceNet
    • Interruptor de codificación para el ajuste de la dirección DeviceNet™
    • 3 grupos de alimentación I/O separados entre sí galvánicamente
    • 16 entradas digitales
    • 24 VCC, conmutación positiva
    • Grado de protección IP20
#

Datos generales

Código eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada)
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen US
Peso 264 g

Datos técnicos

Protocolo de red Devicenet
Tipo de señal Entrada digital
Conexión de la señal Terminal de tornillo
Tipo de dispositivo Módulos E/S, Estación compacta
Velocidad de transmisión del bus de campo 125/250/500 Kbit/s
Técnica de conexión bus de campo Regleta de bornes roscados enchufable
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP20
Aprobaciones cULus

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top